arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NJ 156 Podobné zobrazení

NJ 156

Kombinovaný kámen do T-drážky

ID 146136

NJ 156, Nakrętka młoteczkowa Combi

Cechy produktu:
  • Szerokość rowka: 24 mm
  • Szerokość szczeliny, schodkowa: 21 mm
  • Maks. moment dokręcania: 150 Nm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Narzędzia:
  • Czy ta nakrętka teowa pasuje do mojego uchwytu tokarskiego? Aby znaleźć odpowiednią nakrętkę teową do uchwytu tokarskiego, kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Grupa produktów Nakrętka młoteczkowa Combi
Szerokość szczeliny N [mm] 24.0
Szerokość rowka schodkowego N1 [mm] 21.0
Szerokość B [mm] 33.5
Wysokość H [mm] 42.5
Wysokość H1 [mm] 16.5
Długość L [mm] 63.0
Rozstaw otworów b [mm] 30.0
Śruba z łbem cylindrycznym M16 x 60
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] 150.0
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).
Do stosowania ze szczękami z rowkiem 21 mm i otworem M 16