arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NJ 212 Podobné zobrazení

NJ 212

Kombinovaný kámen do T-drážky

ID 146138

NJ 212, Kombinovaný kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 25.5 mm
  • Šířka stupňovité drážky: 22 mm
  • Max. utahovací moment: 300 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
製品グループ コンビ T ナット
スロット幅 N [mm] 25.5
段付き溝の幅 N1 [mm] 22.0
幅 B [mm] 35.0
高さ H [mm] 39.5
高さ H1 [mm] 19.0
長さ L [mm] 80.0
穴間隔 b [mm] 43.0
平頭ネジ M20 x 50
最大許容締め付けトルク [Nm] 300.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください