arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NK 40 Podobné zobrazení

NK 40

Kombinovaný kámen do T-drážky

ID 147112

NK 40, Kombinovaný kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 10 mm
  • Max. utahovací moment: 30 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Groupe de produit Lardon combiné
Largeur de la fente N [mm] 10.0
Largeur B [mm] 15.0
Hauteur H [mm] 15.7
Hauteur H1 [mm] 6.5
Longueur L [mm] 30.0
Entre-axe des trous b [mm] 15.0
Vis cyl. M8 x 20
Couple de serrage max. adm. [Nm] 30.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).