ER16 CAT40x6"
Kleštinový upínač ER
ID 1389037
ER16 CAT40x6", Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Projekční délka: 152.4 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Mandrins à pince ER |
---|---|
Gammes | Mandrins à pince ER |
Interface de porte-outils | CAT 40 |
Porte-outil standard | ASME B5.50 |
Taille de serrage ER | ER 16 |
Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 10.0 |
D2 [mm] | 28.0 |
D3 [mm] | 28.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 152,4 mm / 6.0" |
Longueur de projection L1 [mm] | 152.4 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 133.35 |
Poids [kg] | 1.01 |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande