arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KOM HSK-A 63 Ø27x160 Vergelijkbare illustratie

KOM HSK-A 63 Ø27x160

Combinatieschaal en eindfreesadapters

ID 23000731

KOM HSK-A 63 Ø27x160, Gereedschapshouders
  • Combinatieschaal en eindfreesadapters
  • Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 27 mm
  • Draad in klemdiameter: M12
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Technologie Combinatieschaal en eindfreesadapters
Reeksen Combinatieschaal en eindfreesadapters
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 27 mm
Schroefdraad spanbout G M12
D2 [mm] 48.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
Gewicht [kg] 2.67
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar