TENDO RLA
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
Je-li citlivé seřizovací ústrojí nastavené, tento minimizér doby nastavení Vám umožní mikronově přesné polohování v případě délky nástroje. Nastavovací šroub je vybavený předním a zadním dorazem.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Kompaktní nastavitelné převody
To zajišťuje mikropřesné nastavení délky nástroje pro řezání kovů. - Beze změny pozice
Pomocí samosvorného seřizovacího šroubu - Beze změny seřizovacím šroubu v radiálním směru.
To nemá žádný vliv na stupeň vyrovnání. - Mikropřesná délková úprava
10 mm seřizovací pohyb v případě všech průměrů upínání, s předním a zadním dorazem seřizovacího šroubu - Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Permanentní přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Jemně vyvážené ve standardním provedení
Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000 ot./min - Široká kompatibilita
Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL - Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Přesné přednastavení délky
Pro rychlé a jednoduché nastavení nástroje lze aktivovat radiálně nebo axiálně - Vysoký stupeň flexibility
Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu - Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE
Možnosti a zvláštní informace
- Pružné upínací oblasti díky vloženým pouzdrům
Vložená pouzdra umožňují upínání různých průměrů stopky od 3 do 32 mm pomocí jediného držáku nástrojů. Vaše výhoda: nižší pořizovací náklady, vyšší upínací síla pro daný průměr stopky.