TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38
ID 1355376
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-Mini
- Interface do porta-ferramentas: HJND 50
- Diâmetro de fixação: 3 mm
- Comprimento de projeção: 38 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 4 x D
- Grau de balanceamento: Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
- Min. torque: 1.5 Nm
Technické údaje
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | HJND 50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| Min. torque [Nm] | 1.5 |
| Tamanho da chave A/F | 13.0 |
| Máx. torque de aperto [Nm] | 8.0 |
Versão
O seguinte elemento redutor é uma alternativa adequada para união lateral: TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 4 x D
Grau de balanceamento
Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
A profundidade mínima de fixação é de 17,5 mm
A profundidade máxima de fixação é de 35 mm
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta