arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M KD ER 16 Ø3x25.5 Illustration similaire

TRIBOS-M KD ER 16 Ø3x25.5

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 1388660

TRIBOS-M KD ER 16 Ø3x25.5, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 16
  • Klemdiameter: 3 mm
  • Uitstekende lengte: 31.8 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle ER 16
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 3 mm
ER Spanngröße ER 16
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 31,8 mm / 1.3"
L2 [mm] 22.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M6x1
Min. Drehmoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.3
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich