TRIBOS-M KD ER 32 Ø4x25.5
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 1388706
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TRIBOS-M KD ER 32 Ø4x25.5, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 32
- Klemdiameter: 4 mm
- Uitstekende lengte: 33.7 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
- Min. draaimoment: 2.5 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 32 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
| Klemdiameter D1 | 4 mm |
| ER-klemformaat | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 33,7 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 2.5 |
| Gewicht [kg] | 0.28 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar