TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75
ID 205162
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-S
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 50
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 12 Nm
Información técnica
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-S |
| Interface de porte-outils | HSK-E 50 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 49.0 |
| G | M6 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 12.0 |
| Poids [kg] | 0.5 |
| Longueur standard | ja |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concept symétrique rotatif
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur