arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES CF HSK-A 100 Ø16x50 類似のイラスト

MES CF HSK-A 100 Ø16x50

正面フライスアーバー

ID 23003510

MES CF HSK-A 100 Ø16x50, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 16 mm
  • クランプ径ねじ溝: M8
  • 突出長さ: 50 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
テクノロジー 正面フライスアーバー
シリーズ 正面フライスアーバー
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 16 mm
締め付けボルト G M8
D2 [mm] 38.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 21.0
L11 [mm] 17.0
重量 [kg] 2.32
Cool Flow モデル あり
標準長さ あり

バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給

納品内容
締付ボルトが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。