arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50 Similar a la imagen

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 23004463

Disponible
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C8
  • Diámetro de sujeción: 22 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M10
  • Longitud de proyección: 50 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
Técnica Portaherramientas de fresado de superficies
Serie Portaherramientas de fresado de superficies
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C8
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 22 mm
Perno de apriete con rosca G M10
D2 [mm] 48.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 17.5
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 2.19
Variante Cool Flow sí
Longitud estándar sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta

Material suministrado
Incluye perno de apriete

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta