arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MTTH HSK-A 63 MK3x140 Illustrazione simile

MTTH HSK-A 63 MK3x140

Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio

ID 23004342

MTTH HSK-A 63 MK3x140, Portautensili
  • Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
  • Serie: Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Filetto nel diametro di serraggio: M12
  • Cono morse: MK 3
  • Lunghezza di proiezione: 140 mm
  • Concentricità: ≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Tecnologia Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
Serie Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione MK MK 3
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 40.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 140 mm / 5.5"
L4 [mm] 114.0
Peso [kg] 1.54
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Version
For mounting morse taper tools with locking thread in accordance with DIN 228A.

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper

Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request