描述
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wysoka elastyczność
długiemu skokowi szczęki i dużej sile chwytu - Zastosowanie długich palców chwytaka
możliwe dzięki wysokim momentom maksymalnym profilowanej prowadnicy szynowej - Chwytak standardowy do konkretnych zastosowań
poprzez różnorodność wariantów i opcji oraz indywidualną konfigurację - Bezlicencyjne i oparte na przeglądarce narzędzie internetowe
możliwe jest jego użytkowanie bez własnego programu CAD - Atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji
umożliwiają szybki i wydajny przebieg procesów projektowych - Zmniejszony wysiłek projektowy
Proste i szybkie budowanie indywidualnych chwytaków o długim skoku za pomocą narzędzia internetowego. - Know-how firmy SCHUNK
pozwala zmniejszyć Twój wysiłek i ryzyko - Dane CAD dostępne za naciśnięciem przycisku
Możliwość natychmiastowego zintegrowania chwytaka z projektem w systemie CAD
Opcje i informacje specjalne
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.