arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-16 Ø6x160 Illustration similaire

CELSIO SVL-16 Ø6x160

Extensions à frettage thermique

Ident.-Nr. 210121

Auf Lager
CELSIO SVL-16 Ø6x160, Extensions à frettage thermique
  • CELSIO SVL
  • Avec vis de réglage de la longueur
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 16 mm
  • Longueur totale: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Extensions à frettage thermique
Gammes CELSIO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 6 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 10.0
Longueur totale L [mm] 160.0
L2 [mm] 28.0
L3 [mm] 10.0
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 20.0
Poids [kg] 0.25

Version
Rallonge thermorétractable avec vis de réglage

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande