TENDO SVL-20 Ø10x150
Hydraulické nástavce
ID 206303
TENDO SVL-20 Ø10x150, Hydraulické nástavce
Nezahrnuje ovládací klíč
- TENDO SVL
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Obvodová házivost: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 45 Nm
Nezahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
| Technology | Hydraulic Extensions |
|---|---|
| Series | TENDO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 17.0 |
| Overall length L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.3 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.45 |
Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Max. speed limit
10,000 RPM
Scope of delivery
Does not include an actuation key
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request