GZB-S Ø20 Ø1/4" KD
Tuleje pośrednie, szczelne
ID 224436
GZB-S Ø20 Ø1/4" KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 1/4"
- Średnica zewn.: 20 mm
- Długość: 50.5 mm
Technické údaje
| Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
|---|---|
| Seria | GZB-S KD |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 20 KD |
| Średnica mocowania D1 | 1/4" |
| Średnica zewnętrzna D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 50,5 mm / 2.0" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich