arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø3/4 유사 그림

GZB-S Ø3/4" Ø12 KD

중간 슬리브, 냉각수 방수

ID 224401

GZB-S Ø3/4" Ø12 KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
  • 냉각수 방수
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 외경: 3/4"
  • 길이: 50.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 3/4" KD
Spanndurchmesser D1 12 mm
Außendurchmesser D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50,5 mm / 2.0"
Auskraglänge L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich