arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x90 Similar a la imagen

TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x90

Portaherramientas hidráulico

ID 206448

TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x90, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Longitud de proyección: 90 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 900 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 58.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 900.0
Peso [kg] 4.6
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Diseño corto, rígido
Formas y dimensiones conforme a ISO 7388

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los orificios para la forma JF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta