arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120 Similar a la imagen

TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120

Portaherramientas hidráulico

ID 1320356

TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 120 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 110 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 62.5
D6 [mm] 32.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 33.0
L5 [mm] 97.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 110.0
Peso [kg] 2.5
Resistente a la refrigeración sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento