arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8 Similar a la imagen

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x3.15"

Portaherramientas hidráulico

ID 1407721

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x3.15", Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 40
  • Diámetro de sujeción: 3/8"
  • Longitud de proyección: 80.01 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 45 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas CAT 40
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 3/8"
D2 [mm] 23.88
D6 [mm] 32.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80,01 mm / 3.2"
L2 [mm] 41.91
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.96
G M8x1
Min. torque [Nm] 45.0
Peso [kg] 1.05
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta