arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/4 Vergelijkbare illustratie

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/4"x4.72"

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

ID 1458064

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/4"x4.72", Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
  • Klemdiameter: 3/4"
  • Uitstekende lengte: 119.89 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 310 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Slim 4ax
Rozhraní upínače nástrojů CAT 40
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 3/4"
D2 [mm] 41.91
D6 [mm] 33.02
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 52.07
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M16x1
Min. točivý moment [Nm] 310.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.8
Varianta Cool Flow ano

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání