arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120 Ilustração semelhante

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 1451152

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Slim 4ax
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 90 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.05
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 90.0
Hmotnosť [kg] 2.4
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Vyhotovenie vhodné pre MQL

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Verzia upínača TENDO Slim 4ax s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie