arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64 Ilustração semelhante

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 216207

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Turn
  • Interface do porta-ferramentas: VDI
  • Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 64 mm
  • Min. torque: 330 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Turn
Interface do porta-ferramentas VDI
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 10889-1
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 112.0
L4 [mm] 42.0
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 1.9
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta