MSC-PM15 300 x 150
MAGNOS para aplicações de retífica
ID 422174
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética permanente
- Tecnologia: Polo paralelo
- Tipo de ímã: Neodímio
- Dimensões: 300 x 150 x 60 mm
- Orientação do polo: Transversal
- Arremesso do polo: 1.5 mm + 0.8 mm
- Força de fixação máx.: 80 N/cm²
- Min. espessura da peça: 1.5 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 22 kg
Technické údaje
| L [mm] | 300.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 80.0 |
| Arremesso do polo | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Min. espessura da peça [mm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 22.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, chave sextavada removível, manual de operação