arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-T-W 260-80 Podobné zobrazení

SBS-T-W 260-80

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 8703310

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Vhodné pro: ROTA THW plus 260-81
Technické údaje:
  • Průměr: 80.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.1 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 33.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 33.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 85.4
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
Vlastní hmotnost [kg] 3.1