arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-T-W 315-80 Podobné zobrazení

SBS-T-W 315-80

Zubehör Drehfutter Standard

ID 8703694

Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Bussola di centraggio con arresto regolabile
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Adatto per: ROTA THW plus 315-104
Dati tecnici:
  • Diametro: 80.5 mm
  • Peso: 4.5 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 37.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 38.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 78.0
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
Peso [kg] 4.5