arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MDN 3-2 Ilustração semelhante

MDN 3-2

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

ID 471102

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

Características do produto:
  • Passagem de meios modular
  • Para a modernização das estações de fixação NSL3 e NSL plus
Dados técnicos:
  • Dimensões: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
  • Distância entre interfaces: 30 mm
  • Força de atuação, interface de acoplamento: 100 N
  • Peso: 0.27 kg
Comprimento [mm] 59.9
Largura [mm] 29.9
Altura [mm] 38.4
Distância entre interfaces [mm] 30.0
Força de atuação, interface de acoplamento [N] 100.0
Peso [kg] 0.27

Escopo de fornecimento
Unidade de transferência de mídia, parafusos de fixação para ambas as situações de fixação, pinos cilíndricos, tampas de cobertura, bujões de vedação