SSH-MS Ø180-200
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8700956
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Klíčové provedení s hnacím kroužkem, který zapadne do kroužku se závitem.
- Vhodné pro: ROTA NC/F 630-180
- Průchozí otvor: 180 mm
- Délka: 200 mm
- Hmotnost: 2.1 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 200 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 180 |
Hmotnost [kg] | 2.1 |