arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
VBK-R-5 1xIL-1x7P Abbildung ähnlich

VBK-R-5 1xIL-1x7P

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 420686

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2025-06-30
  • Ersetzt durch: 1611051
Produktmerkmale:
  • Verbindungskabel 1xILME / 1x7-PIN für max. eine Magnetspannplatte
  • Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
  • Steuereinheit = 1 x ILME.
  • Magnetspannplatte = 1 x 7-PIN/4CH.
  • Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
  • Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
Technische Daten:
  • Kabellänge: 5 m
Lunghezza del cavo [m] 5.0

La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione