vario M2 250
Eixo de expansão padrão
ID 8704876
Eixo de expansão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de expansão
- Adequado para: ROTA-S plus 2.0 250
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Força de fixação máx.: 85 kN
- Momento de atuação máx.: 30 Nm
- Faixa de fixação: 36 - 54 mm
- Faixa de cobertura: ± 0.25 mm
- Máx. comprimento de fixação: 43 mm
- Peso: 6.1 kg
- O eixo de expansão só pode ser usado em combinação com ROTA-S plus 2.0 com cone de aterramento
技术细节
| Placa de expansão para | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| Min. [mm] | 36.0 |
| Ø de aperto máx. [mm] | 54.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 85.0 |
| Momento de atuação máx. [Nm] | 30.0 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4200.0 |
| Faixa de cobertura [mm] | ± 0.25 |
| Máx. comprimento de fixação [mm] | 43.0 |
| Peso [kg] | 6.1 |
Escopo de fornecimento
Vario M arbor, castanhas de acionamento, parafusos de fixação, manual de operação; sem luvas de fixação segmentadas (mediante consulta)