SP 400-4
Upínací vložky
ID 194111
SP 400-4, Upínací vložky
- Výška H: 14 mm
- Délka L: 34.5 mm
- Šířka B: 40 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
| Výška H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 34.5 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Závit G | M8 |