GBS-CG5 160-50-15.5
Stupňovitá čelist
ID 1431233
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, karbidový úchop 5 mm
- Rozhraní 1: W-160
- Rozměry: 160 x 50 x 15,5 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 15.5 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.9 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws