GBS-G3 125-40-11.5
Stupňovitá čelist
ID 1373331
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, úchop 3 mm
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozměry: 125 x 40 x 11,5 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 11.5 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws