arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3-B 125-59-40

SGWB-G3-B 125-59-40

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 430387

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de castanha reversa, móvel
  • Interface 1: W-125-1
  • Adequado para: KSC3 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 59 x 40 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1.7 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 59.0
高さ [mm] 40.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.7

納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。