arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-G3-B 125-66-40

SGWB-G3-B 125-66-40

Úchop reverzibilní čelisti

ID 432490

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
  • Rozhraní 1: W-125-1
  • Vhodné pro: KSC-D 125, KSC-F 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 66 x 40 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.8 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 66.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.8

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation