KSC-5X 125-400-142
Morsa de 5 eixos
N.º de identificação 1639487
Morsas autocentrantes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para pinos de fixação NSE3 e GFD
- Design baixo
- Dimensões: 125 x 400 x 142 mm
- Força de fixação máx.: 40 kN
- Máx. torque: 130 Nm
- Peso: 29 kg
- O curso básico de fixação no fornecimento é de 120 mm. Faixas de fixação adicionais exigem fusos separados.
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 142.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Máx. torque [Nm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 29.0 |
Notas gerais sobre a série
Observação:
O cabo de tensionamento (ID 1643264) não está incluído no escopo de fornecimento e deve ser encomendado separadamente.
Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem chave de boca, sem castanhas de fixação