KSC-F 160-480
基本的なクランピングバイス
ID 432620
標準単動バイス
特長:
特長:
- システムジョーなし
- VERO-S 設置準備済み
- 寸法: 160 x 480 x 70 mm
- 最大把持力: 50 kN
- 最大トルク: 120 Nm
- 重量: 28.5 kg
Technické údaje
| クランピングバイスの幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 50.0 |
| 最大トルク [Nm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 28.5 |
納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし