arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC-D 125-740

KSC-D 125-740

Základní upínací svěrák

ID 1322940

Standardní dvojité svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Připraveno pro VERO-S
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 740 x 60 mm
  • Max. upínací síla: 40 kN
  • Max. krouticí moment: 100 Nm
  • Vlastní hmotnost: 34 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 34.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique