arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 250-Z-IM

KSH3-LH 250-Z-IM

带接近式传感器卡爪检测的液压二爪动力虎钳

ID 1467608

标准液压虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 感应式夹爪监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 210 x 103,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 50 kN
  • 单指行程: 15 mm
  • 最大卡爪高度: 150 mm
  • 重复精度: 0.02 mm
  • 工作压力: 10 - 60 bar
  • 每双行程油耗: 330 cm³
  • 闭合/张开时间: 2.5 s
  • 重量: 35 kg
Course par mors  [mm] 15.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 50.0
Pression d'utilisation min. [bar] 10.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 150.0
Distance H [mm] 40.0
Consommation du fluide pour une course double [cm³] 330.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 2.5
Poids [kg] 35.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteur de proximité inductifs, câble de connexion, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
Possibilité de détecter deux positions de mors entre les positions de fin de course des mors de base à l’aide de capteurs de proximité (p. ex. position « ouverte » et position « serrée »).

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée