KSP3-F 315
공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1409365
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 고정 죠 사용
- 표준 스트로크
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 315 x 315 x 136 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 100 kN
- 죠당 스트로크: 13 mm
- 최대 죠 높이: 200 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 2 - 6 bar
- 공기 소모/이중 스트로크(6바): 21500 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 2 s
- 중량: 70 kg
기술 세부 정보
| 单指行程 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 100.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 200.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 21500.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 70.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)