ROTA-G 200-62 A5-GBK
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 815019
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 62 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 6.8 mm
- 歯ピッチ: 4.7 mm
- 最大把持力: 95 kN
- 最大トルク: 90 Nm
- 最大回転速度: 4600 1/min
- 重量: 19.1 kg
技術的詳細
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 95.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.8 |
| Tooth pitch [mm] | 4.7 |
| Weight [kg] | 19.1 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual