ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819222
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. torque: 120 Nm
- Max. rotational speed: 4800 1/min
- Weight: 18.6 kg
Technické údaje
| Typ vretena | ISO 702-3 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 5 |
| Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 100.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 120.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 7.0 |
| Rozstup zubov [mm] | 4.8 |
| Výška H s prírubou [mm] | 95.3 |
| Hmotnosť [kg] | 18.6 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku