arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

N.º de identificação 852043

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 120 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 8 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 187.5 kN
  • Máx. força de atuação: 77 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2500 1/min
  • Peso: 117 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 11 (Z300)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 2500.0
Max. upínací síla [kN] 187.5
Max. aktivační síla [kN] 77.0
Zdvih/čelist [mm] 8.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 2.6
Vlastní hmotnost [kg] 117.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod