ROTA NCE 165-53 A5-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 808011
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 53 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čelist: 3.3 mm
- Zdvih pístu: 14 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. aktivační síla: 26 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 9.7 kg
Technické údaje
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 65.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 26.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 3.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 14.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.035 |
| Peso [kg] | 9.7 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, boccola di centraggio e istruzioni per l'uso