arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV90°

ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV90°

Chuck automático con paso de barra con compensación de fuerza centrífuga

ID 854116

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de compensation de force centrifuge
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Force d'actionnement max.: 42 kN
  • Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
  • Poids: 19 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 6 (Z170)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Force de serrage max. [kN] 100.0
Force d'actionnement max. [kN] 42.0
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.12
Poids [kg] 19.0

Etendue de la livraison
Mandrin, rainures en T avec vis, mandrins vises de fixation et manuel d'utilisation