ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°
Silové sklíčidlo s průchozím otvorem a s kompenzací odstředivé síly
ID 854128
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém pro kompenzování odstředivé síly
- Průchozí otvor: 86 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 140 kN
- Max. aktivační síla: 60 kN
- Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
- Vlastní hmotnost: 30 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 140.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 60.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.27 |
| Poids [kg] | 30.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso