arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA 2B 400 Z300-KV

ROTA 2B 400 Z300-KV

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 813081

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 2-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 18 mm
  • ピストンストローク: 32 mm
  • 最大把持力: 85 kN
  • 最大作動力: 68 kN
  • 最大回転速度: 2000 1/min
  • 重量: 53 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
最大夹持力* [kN] 85.0
最大启动力 [kN] 68.0
行程/卡爪 [mm] 18.0
活塞行程(H) [mm] 32.0
惯性矩 [kgm²] 0.38
重量 [kg] 53.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册