arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCR 200 Z170-KV

ROTA NCR 200 Z170-KV

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 860020

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 6čelisťová kompenzační sklíčidla
  • Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Zdvih pístu: 15 mm
  • Kompenzace kyvadla: ± 1 mm
  • Max. upínací síla: 50 kN
  • Max. aktivační síla: 28 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 17.5 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 6 (Z170)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 3500.0
Max. opspankracht [kN] 50.0
Max. bedieningskracht [kN] 28.0
Slag/klauw [mm] 6.0
Zuigerslag (H) [mm] 15.0
Slingercompensatie [mm] ± 1
Traagheidskoppel [kgm²] 0.09
Gewicht [kg] 17.5

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing