BFS-SC M18-40
Estabilizadores
IDnr. 1471463
Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Montaje con tornillos para unidad de sujeción telescópica
- Montaje directo de las bolas de sujeción a través de las roscas de tornillo
- Rosca : M18
- Longitud del tornillo: 40 mm
- Peso: 0.25 kg
Technische gegevens
| Rosca | M18 |
|---|---|
| Longitud del tornillo [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
Material suministrado
Bola de sujeción